BK 10
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Support, Fixo, Base Mount, BK Style, 10 mm Inside Diameter
Lead Time:
N/A *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- O suporte de rolamento BK montado em base contém um par de rolamentos de contato angular para maior rigidez e capacidade de carga axial.
- As dimensões de design se adequam à extremidade dos tipos BK ou BK1. (O parafuso deve ser usinado para se encaixar no bloco.)
- Construção com aço resistente
- Configuração de montagem da base
- Classificado como "fixo" para fins de cálculos de velocidade crítica e força da coluna.